Публікуйте свої продукти
100mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser
Centrotherm Eco Systems

100mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

InnoFlue Concentric Increasers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a larger diameter while maintaining flow with centric vent design and combustion air intake. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Increasers optimize the vent layout for maximum efficiency. InnoFlue Concentric Increasers have the same powder white exterior as all InnoFlue Concentric Components.

  • Integrated combustion air intake and exhaust reduces components.
  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Специфікація
  • SpecificationsGeneralProduct Name100mm/150mm to 4''/6'' Concentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010013168Part number250408400140TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross176 mm / 6.9 inchHeight173 mm / 6.8 inchDiameter air inlet pipe150 mm / 6 inchWidth173 mm / 6.8 inchNet weight1.143 kg / 2.5 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length176 mm / 6.9 inchPackaging / Trade height173 mm / 6.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.143 kg / 2.5 lbsPackaging / Trade width173 mm / 6.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Технічна специфікація
  • Унікальний номер100mm-150mm-to-4-6-concentric-Increaser
  • Сімейство продуктівAdaptors
  • Група продуктівConcentric
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit