Публікуйте свої продукти
12" Tee Cap
Centrotherm Eco Systems

12" Tee Cap

InnoFlue Tee Cap provide a versatile solution designed to optimize your exhaust system's performance and maintain its integrity. Crafted with precision and durability, InnoFlue Tee Caps ensure a secure seal and prevents leaks at the junction of exhaust system tees. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Tee Caps are a part of InnoFlue's Condensate Management Portfolio.

  • Forms airtight seal and protects from leaks at any open connection in vent system
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Технічна специфікація
  • Унікальний номер12-teecap
  • Сімейство продуктівTees
  • Група продуктівSingle Wall - Large diameter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork