Публікуйте свої продукти
12" x 108" Vent Length
Centrotherm Eco Systems

12" x 108" Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, industry best InnoFlue 10' vent lengths are a critical component in our industry leading vent system. Engineered to withstand flue gas temperatures up to 230°F (110°C), InnoFlue vent lengths provide an environmentally friendly venting solution that installs quickly without any glues, primers, or solvents. InnoFlue vent lengths are thin-wall and lightweight combining performance and durability.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for high-efficiency venting up to 230°F (110°C).
  • Durable and lightweight.
  • Integrated gasket assures airtight seal without without glues, primers, or solvents.
  • Available in up to industry-best 10' lengths.
Специфікація
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" x 108" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0810017292202Part number250400702040TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross3065 mm / 120.7 inchHeight351 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth351 mm / 13.8 inchNet weight16.367 kg / 36.1 lbsLogisticalIntrastat3917220000Gross weight16.367 kg / 36.1 lbsPackaging / Trade width351 mm / 13.8 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length3065 mm / 120.7 inchPackaging / Trade height351 mm / 13.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Технічна специфікація
  • Унікальний номер12-x108-ventlength
  • Сімейство продуктівVent Lengths
  • Група продуктівSingle Wall - Large diameter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit