Публікуйте свої продукти
3/4 Eccentric Increaser
Centrotherm Eco Systems

3/4 Eccentric Increaser

InnoFlue Eccentric Increasers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a larger diameter while navigating any obstacle with eccentric vent design. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Eccentric Increasers optimize the vent layout for maximum efficiency. Eccentric Increasers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Специфікація
  • SpecificationsGeneralProduct Name3/4 Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010010006Part number250408200920TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross156 mm / 6.1 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth128 mm / 5 inchNet weight0.156 kg / 0.3 lbsLogisticalBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length156 mm / 6.1 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchGross weight0.156 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width128 mm / 5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C / 248 °F

Технічна специфікація
  • Унікальний номер3-4-eccentric-increaser
  • Сімейство продуктівIncreasers / Reducers
  • Група продуктівSingle Wall - Small diameter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка