Публікуйте свої продукти
4" x 15 Elbow
Centrotherm Eco Systems

4" x 15 Elbow

Engineered for venting applications, InnoFlue elbows provide stability to offsets in the vent system. The integrated EPDM gaskets assure an airtight seal while installing quickly without the need for glues, primers, or solvents. Effortlessly manage directional changes in the vent system with elbows evaluated to UL1738 and ULCS636. Crafted for durability and optimal performance, InnoFlue elbows come provide a quick solution to tricky vent layouts.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Integrated EPDM gasket assures airtight seal.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
  • Suitable for outdoor installation.
Специфікація
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" x 15 ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010016947Part number250402201330TechnicalDimensionsLength gross206 mm / 8.1 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth146 mm / 5.7 inchNet weight0.212 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length206 mm / 8.1 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.212 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width146 mm / 5.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Технічна специфікація
  • Унікальний номер4-x15elbow
  • Сімейство продуктівElbows
  • Група продуктівSingle Wall - Small diameter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка