Публікуйте свої продукти
Ubbink Aerfoam 180mm Connector
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Aerfoam 180mm Connector

The Ubbink Aerfoam 180 mm Connector joins all Aerfoam parts of the same diameter, ensuring an airtight connection while maintaining the system’s insulation performance.

  • Ensures strong, airtight connections.
  • Maintains full insulation performance.
  • Simple and quick installation without tools.
  • Compatible with all Aerfoam parts of the same diameter.
Специфікація
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

Технічна специфікація
  • Унікальний номерaerfoam-180mm-connector
  • Сімейство продуктівAir Ventilation System
  • Група продуктівAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-03-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Код за ETIMEC000059
  • Назва за ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Опис Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit