Публікуйте свої продукти
Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

An AE34C (DN75/63mm) duct accessory. Includes 2 AE34C seal and click rings to make airtight mechanical connections to the ducts (airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa).

  • Low system pressure loss due to radial design
  • Airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa, which minimizes fan energy use and sound production
  • Modular manifolds, which can be used with all duct types
  • Semi-rigid ducts on a roll and airtight mechanical connections, which are extremely easy to install
  • TÜV SÜD and ISEGA tested and certified, REACH compliant
Специфікація
    • Bend angle: 90°

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Application: Directional change within semi-rigid ventilation duct systems

    • Installation: Push-fit connection with AE34C ducts

    • Suitable for: Residential and commercial mechanical ventilation systems

Технічна специфікація
  • Унікальний номерair-excellent-ae34c-bend-90-kit
  • Сімейство продуктівAir Ventilation System
  • Група продуктівAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-03-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Код за ETIMEC000059
  • Назва за ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Опис Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit