Публікуйте свої продукти
Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

The AE34C Connector Kit seamlessly connects two AE34C ducts, ensuring a quick, secure and tool-free installation. Includes two AE34C Click-Seal Rings.

  • Airtight connections for reliable system performance
  • Low pressure loss to reduce fan energy use
  • Quick, tool-free installation
  • Lightweight design for easy handling
  • TÜV SÜD-certified for quality and safety
Специфікація
  • Specifications

    • Function: Connects AE34C semi-rigid ventilation ducts

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit installation with integrated sealing components

    • Application: Joining duct sections within ventilation systems

Технічна специфікація
  • Унікальний номерair-excellent-ae34c-connector-kit
  • Сімейство продуктівAir Ventilation System
  • Група продуктівAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-03-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Код за ETIMEC000059
  • Назва за ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Опис Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork