Публікуйте свої продукти
Ubbink Air Excellent DBOX Cover
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

The covers provide an airtight seal for unused distribution box connections ensuring optimal system performance.

  • Ensures airtight efficiency
  • Quick and secure fit: simply push in to seal unused connections
Специфікація
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Технічна специфікація
  • Унікальний номерair-excellent-dbox-cover
  • Сімейство продуктівAir Ventilation System
  • Група продуктівAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-03-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Код за ETIMEC000059
  • Назва за ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Опис Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork