Публікуйте свої продукти
Mexican Tiles - set of 120 Decorative ceramic tiles 5x5
Mexican Tiles - set of 120 Decorative ceramic tiles 5x5
Mexican Tiles - set of 120 Decorative ceramic tiles 5x5
Mexican Tiles - set of 120 Decorative ceramic tiles 5x5
Mexican Tiles - set of 120 Decorative ceramic tiles 5x5
Mexican Tiles - set of 120 Decorative ceramic tiles 5x5
Mexican Tiles - set of 120 Decorative ceramic tiles 5x5
    Cerames

    Mexican Tiles - set of 120 Decorative ceramic tiles 5x5

    Hand painted Talavera type tiles are made in a traditional technique in a place called Dolores Hidalgo in the region of Guanajuato in Mexico. The tiles of Talavera type also known as Majolica, or simply Azulejos from Spanish, are extremely popular not only in Mexico, but in the whole world, thanks to their unusual character, design and warm colours of the South. Painting the tiles by hand as well as the essence of the technique itself make individual colours differ in shade ( for instance yellow may have a tone of a light shade or come up to almost orange), the rims are not always of an ideal shape, thanks to which they acquire rustic character and originality. Each tile is unique.

    Специфікація
      • Dimensions: 5 cm x 5 cm
      • Original Talavera Tiles From Mexico
      • Quantity: 120 tiles in the box
      • Scratch and abrasion resistant pattern
      • Mineral, lead-free paints.
      • Application: walls (sometimes used for floors).
      • No duties, easy exchanges and returns!
      • Low-cost and fast delivery within Europe.
      • For deliveries outside Europe ask us for a shipping price.
      • Due to the manual nature of decor making, tile dimensions can vary to around 5% of their base dimensions.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmexican-tiles-set-of-120-decorative-ceramic-tiles-5x5
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-02-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)50
    • Ширина (мм)50
    • Глибина (мм)6
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Північна Америка
    Австрія
    Ізраїль
    Аргентина
    Австралія
    Канада
    Аландські Острови
    Катар
    Бразилія
    Мексика
    Албанія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сполучені Штати
    Андорра
    Оман
    Бельгія
    Саудівська Аравія
    Білорусь
    Туреччина
    Болгарія
    Японія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн