Публікуйте свої продукти
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico
    Cerames

    Patchwork of single-colour hand-painted tiles from Mexico

    Mexican single-colored, glazed tiles, arranged in a patchwork consisting of 90 pieces of 10.5 cm x 10.5 cm. The tiles are produced using traditional methods, taken from the Spanish method of Talavera. The use of single-color tiles in different shades will be a great surface finish in the kitchen or bathroom. Such a patchwork will be a perfect background for patterned tiles, decors that will emphasize the character and specificity of the interior. The natural background made of one-color tiles will appropriately expose the decorative elements in the room, which, apart from patterned tiles, can be a mixer tap, washbasin, bathtub or mirror. The patchwork made of one-color tiles will also be irreplaceable in the hall, on the terrace, balcony or corridor.

    Специфікація
      • Mexican ceramic tile set without design
      • Size: 10,5 cm x 10,5 cm
      • Package: contains 90 tiles
      • 6 warm colors
      • Application: wall decoration tile
      • Fast shipping from Poland
      • Due to the manual nature of the decors, the dimensions of the tiles may vary up to approx. 5% of their basic dimensions
      • A crackle effect may appear on the tiles, which is completely natural, but the tiles should be carefully grouted
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpatchwork-of-single-colour-hand-painted-tiles-from-mexico
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-02-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)105
    • Ширина (мм)105
    • Глибина (мм)6
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вМексика
    • Виготовлено вМексика
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Північна Америка
    Австрія
    Ізраїль
    Аргентина
    Австралія
    Канада
    Аландські Острови
    Катар
    Бразилія
    Мексика
    Албанія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сполучені Штати
    Андорра
    Оман
    Бельгія
    Саудівська Аравія
    Білорусь
    Туреччина
    Болгарія
    Японія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн