Публікуйте свої продукти
Baldosa Hidráulica Rústica de 30x30x3
Baldosa Hidráulica Rústica de 30x30x3
Baldosa Hidráulica Rústica de 30x30x3
Baldosa Hidráulica Rústica de 30x30x3
    Cerámica Campo

    Baldosa Hidráulica Rústica de 30x30x3

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 30x30x3 cm, apta para uso peatonal.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 6,481

    - Uds/m2 = 11,11

    - Kgs/m2 = 72

    - Uds./palet = 252

    - Kgs/palet = 1660

    Специфікація
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 30x30x3 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBaldosa_Hidraulica_Rustica_30x30x3
    • Сімейство продуктівPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Група продуктівBaldosa hidráulica
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)30
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)300
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)6.481
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones

    Доступність регіону

    Європа
    Portugal
    Spain

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit