Публікуйте свої продукти
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x10
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x10
    Cerámica Campo

    Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x10

    3.2 з 5 зірок3.2(6 відгуки)

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado de medidas 100x25x10-7 cm

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 49,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 49,00

    - Uds./palet = 29

    - Kgs/palet = 1400

    Специфікація
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado de medidas 100x25x10-7 cm

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBordillo_Achaflanado_100x25x10
    • Сімейство продуктівPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Група продуктівBordillo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)250
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)49
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones