Публікуйте свої продукти
Bordillo Remontable de hormigón de 100x22x20
Bordillo Remontable de hormigón de 100x22x20
    Cerámica Campo

    Bordillo Remontable de hormigón de 100x22x20

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo remontable C7 (22x20 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 83,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 83,00

    - Uds./palet = 15

    - Kgs/palet = 1245


    Специфікація
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo remontable C7 (22x20 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBordillo_Remontable_100x22x20
    • Сімейство продуктівPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Група продуктівBordillo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)220
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)83
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones