Публікуйте свої продукти
Bordillo Sendas Recto de hormigón
Bordillo Sendas Recto de hormigón
    Cerámica Campo

    Bordillo Sendas Recto de hormigón

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo Sendas Recto de medidas 100x22x15 cm.

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 70,50

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 70,50

    - Uds./palet = 21

    - Kgs/palet = 1500

    Специфікація
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo Sendas Recto de medidas 100x22x15 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBordillo_Sendas_Recto
    • Сімейство продуктівPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Група продуктівBordillo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)150
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)220
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)70.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones