Публікуйте свої продукти
Ladrillo Hueco Gran Formato de 8x15
Cerámica Campo

Ladrillo Hueco Gran Formato de 8x15

Pieza cerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a la cara de apoyo, de hueco doble y gran formato y geometría tradicional de medidas 32x15x8 cm, para fábrica de albañilería a revestir y muros no estructurales.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 3,055

- Uds/m2 = 19

- Kgs/m2 = 55,35

- Uds/palet = 165 / 198

- Kgs/palet = 481 / 577


Специфікація
  • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco doble y gran formato y geometría tradicional de medidas32x15x8 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica de albañilería a revestiry muros no estructurales, con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego,a emplear habitualmente en hojas interiores de fachadas, tabiques separadores yforrado de pilares, etc...

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

    Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLadrillo_hueco_gran_formato_8x15
  • Сімейство продуктівBricks
  • Група продуктівLadrillo Hueco Gran Formato
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)150
  • Ширина (мм)320
  • Глибина (мм)80
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийMortar
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
  • Вага нетто (кг)3.055
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки