Публікуйте свої продукти
Ladrillo Termoperforado de 10
Ladrillo Termoperforado de 10
    Cerámica Campo

    Ladrillo Termoperforado de 10

    Pieza cerámica machihembrada de arcilla cocida no vista con perforación perpendicular a la cara de apoyo, de medidas 30x11x19 cm, con uso previsto en elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego, a emplear en fábricas de albañilería a revestir y muros estructurales.

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 6,20

    - Uds/m2 = 17

    - Kgs/m2 = 106,40

    - Uds/palet = 105

    - Kgs/palet = 657


    Специфікація
    • Piezacerámica machihembrada de arcilla cocida no vista con perforación perpendiculara la cara de apoyo, de medidas 30x11x19 cm. Pieza P (Protegida) con usoprevisto para fábrica de albañilería a revestir y muros estructurales, conexigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 12,5 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLadrillo_termoperforado_10
    • Сімейство продуктівBricks
    • Група продуктівLadrillo Termoperforado
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)190
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)110
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийMortar
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)6.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки