Публікуйте свої продукти
Losa de hormigón de 50x50x8
Losa de hormigón de 50x50x8
    Cerámica Campo

    Losa de hormigón de 50x50x8

    Losa prefabricada de hormigón en acabado bicapa, con bordes biselados, de medidas 50x50x8 cm, apta para uso peatonal. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta).

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 45,00

    - Uds/m2 = 4,00

    - Kgs/m2 = 180

    - Uds./palet = 33

    - Kgs/palet = 1470

    Специфікація
    • Losa prefabricada de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, con bordes biselados, de medidas 50x50x8 cm, apta para uso peatonal. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1339:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                  - Carga rotura (N) = Clase 30 – Marcado 3

                                                  - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 2 - Marcado T

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 63

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLosa_hormigon_50x50x8
    • Сімейство продуктівPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Група продуктівLosa
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)80
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)45
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones

    Доступність регіону

    Європа
    Portugal
    Spain

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit