Публікуйте свої продукти
Teja Curva Antracita de 46x20 cm
Teja Curva Antracita de 46x20 cm
Teja Curva Antracita de 46x20 cm
    Cerámica Campo

    Teja Curva Antracita de 46x20 cm

    Teja cerámica curva de arcilla cocida, de medidas 46x20x15 cm en acabado color antracita. Nuestro sistema de producción proporciona:

    • Mayor Resistencia a flexión
    • Mayor Resistencia frente a Humedades
    • Menor riesgo de aparición de vegetación y verdín
    • Estética más lisa y homogénea
    • Mayor facilidad de mantenimiento y limpieza

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 2,30

    - Uds/m2 = 22

    - Kgs/m2 = 51,04

    - Uds/palet = 200

    - Kgs/palet = 464


    Специфікація
    • Tejacerámica curva de arcilla cocida, de medidas 46x20x15 cm en acabado color antracita. Incluso parte proporcional de piezas especiales deremate (teja de alero, teja cortada, cuñas, cumbrera y tapón de cumbrera, remateslaterales, …) y accesorios para instalación (ganchos inox, perfil de cumbrera, tornillería,…).

      Característicastécnicas:

      ·        Impermeabilidad: ≤ 0,01 (segúnUNE EN 539-1)

      ·        Resistencia a la flexión:≥ 4000 (según UNE EN 538)

      ·        Resistencia a la helada(ciclos): 400 (según UNE EN 539-2)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Marca N de Aenor, así como Declaración Ambiental deProducto (DAP).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTeja_curva_antracita_46x20
    • Сімейство продуктівRoof tiles
    • Група продуктівCurved roof tiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)460
    • Ширина (мм)200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)2.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

    Доступність регіону

    Європа
    Portugal
    Spain
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit