Публікуйте свої продукти
Zero 80x37
Ceramica Catalano

Zero 80x37

Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

Зв’яжіться з Ceramica Catalano

Специфікація
  • 01 2481 0001 Bianco lucido

Технічна специфікація
  • Унікальний номерZERO_lavabo_sottopiano_80x37_0124810001
  • Сімейство продуктівZERO
  • Група продуктівBasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)160
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)370
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийFireclay
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)15
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Опис Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION
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
Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (6)