Публікуйте свої продукти
Italy 50x40
Ceramica Catalano

Italy 50x40

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Зв’яжіться з Ceramica Catalano

Специфікація
  • 07 2050 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерITALY_lavabo_sospeso_50x40_0720501001
  • Сімейство продуктівItaly
  • Група продуктівBasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)160
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)400
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийFireclay
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)14
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010013
  • Назва за ETIMBathroom vanity
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Опис Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія