Публікуйте свої продукти
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47
    Ceramica Catalano

    Premium 100x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o struttura in metallo.

    Зв’яжіться з Ceramica Catalano

    Специфікація
    • 02 2100 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2021 Bianco satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2022 Nero satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPREMIUM_lavabo_sospeso_100x47_0221001001
    • Сімейство продуктівPremium
    • Група продуктівBasin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)155
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)470
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийFireclay
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)26
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Опис Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Заголовок OmniClassSingle Sinks