Публікуйте свої продукти
Premium 55x35
Premium 55x35
    Ceramica Catalano

    Premium 55x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Зв’яжіться з Ceramica Catalano

    Специфікація
    • 02 2055 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2055 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPREMIUM_lavabo_sospeso_55x35_0220551001
    • Сімейство продуктівPremium
    • Група продуктівBasin
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-07-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)155
    • Ширина (мм)550
    • Глибина (мм)350
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийFireclay
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)13
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Опис Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION