Публікуйте свої продукти
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
    Ceramica Catalano

    Bathtub 165x80

    Vasca ellittica freestanding in Solidtech realizzata in un unico pezzo,

    con troppopieno, completa di piletta in finitura con movimento a

    scatto e sifone a filo pavimento. Volume d’acqua 235 L.

    Зв’яжіться з Ceramica Catalano

    Специфікація
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • Сімейство продуктівVasche
    • Група продуктівBathtub
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)520
    • Ширина (мм)1650
    • Глибина (мм)800
    Пов'язані
    • Матеріал основнийComposite
    • Матеріал допоміжнийComposite
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)150
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs