Публікуйте свої продукти
Zero Ø25 h12
Ceramica Catalano

Zero Ø25 h12

Lavamani quadro in ceramica senza troppopieno. Installazione ad appoggio. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Зв’яжіться з Ceramica Catalano

Специфікація
  • Codice/Finiture

    01 2225 0001 Bianco lucido

    01 2225 0021 Bianco satinato

    01 2225 0022 Nero satinato

    01 2225 0023 Cemento satinato

    01 2225 0032 Tortora satinato

    01 2225 0029 Sabbia satinato

Технічна специфікація
  • Унікальний номерZero_lavabo_appoggio_25_tondo_h12_0123250001
  • Сімейство продуктівZERO
  • Група продуктівBasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)120
  • Ширина (мм)250
  • Глибина (мм)250
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийFireclay
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)3
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 11
  • Заголовок OmniClassSingle Sinks