Публікуйте свої продукти
Zero 60x37
Zero 60x37
    Ceramica Catalano

    Zero 60x37

    Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso.

    Зв’яжіться з Ceramica Catalano

    Специфікація
    • 01 2460 0001 Bianco lucido

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерZERO_lavabo_incasso_60x37_0124600001
    • Сімейство продуктівZERO
    • Група продуктівBasin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)170
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)370
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийFireclay
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)14
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Опис Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION