Публікуйте свої продукти
Zero 100x50
Ceramica Catalano

Zero 100x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Зв’яжіться з Ceramica Catalano

Специфікація
  • Codici, colori e finiture

    01 2103 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    01 2103 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121031001
  • Сімейство продуктівZERO
  • Група продуктівBasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-12-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)170
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийFireclay
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)31
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Опис Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION