Публікуйте свої продукти
Zero 30X38
Ceramica Catalano

Zero 30X38

Lavamani in ceramica con troppopieno. Installazione sospeso. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Зв’яжіться з Ceramica Catalano

Специфікація
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Технічна специфікація
  • Унікальний номерZero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • Сімейство продуктівZERO
  • Група продуктівBasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)100
  • Ширина (мм)350
  • Глибина (мм)350
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийFireclay
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)10
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 11
  • Заголовок OmniClassSingle Sinks