Публікуйте свої продукти
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
    Ceramica Catalano

    Zero 55x35 Wc

    Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica

    Зв’яжіться з Ceramica Catalano

    Специфікація
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • Сімейство продуктівZERO
    • Група продуктівWC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)410
    • Ширина (мм)350
    • Глибина (мм)550
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийVitreous china
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)30
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Опис Uniclass 2015WC systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19
    • Заголовок OmniClassWater Closets