Публікуйте свої продукти
T-edge sit-on basin B6O54
Ceramica Globo

T-edge sit-on basin B6O54

Basin 54.37 h 16 cm. Sit-on installation.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерT-edge-basin-B6O54
  • Сімейство продуктівBasins
  • Група продуктівT-edge
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-06-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)160
  • Ширина (мм)540
  • Глибина (мм)360
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFireclay
  • Матеріал допоміжнийFireclay
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Опис Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks