Публікуйте свої продукти
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
    Ceramica Italia

    Listone Camel 31X101

    Discover a new dimension in design with Listone Camel. This piece takes the warmth of wood to a whole new level, combining it with the unmatched strength and durability of ceramic. Its structured design improves on classic wood panels, making them more durable than their counterparts and reinforcing each grain and depth thanks to the Deep Sense structure, creating an unmatched visual and sensory effect that invites you to touch it. With its exclusive Super Soft Matte finish, Listone Camel offers you a low-maintenance solution that surpasses imitations. It is the ideal choice for transforming your walls into a statement of authentic and durable design, where the beauty of nature is felt and experienced with a new perspective.
    Специфікація
    • Name: LISTONE CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер203191-listone-camel-31x101
    • Сімейство продуктівAccents
    • Група продуктів31X101
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1013
    • Ширина (мм)312
    • Глибина (мм)97
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вColombia
    • Виготовлено вColombia
    • Вага нетто (кг)605
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Floor Tiles
    • Класифікація IFCWall
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка