Публікуйте свої продукти
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
    Ceramica Italia

    Castagno 60X60

    Designed as a classic parquet, this composition blends planks of diverse tones with a glossy finish, offering a timeless and classic product with an excellent value-to-quality ratio. Available in two color schemes: the traditional wood tone for warm spaces, and grey tones that bring brightness to any room. Design your perfect space now with the peace of mind provided by our 10-year warranty
    Специфікація
    • Name: CASTAGNO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер203202-castagno-60x60
    • Сімейство продуктівMadera
    • Група продуктів60X60
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глибина (мм)83
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вColombia
    • Виготовлено вColombia
    • Вага нетто (кг)64
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Floor Tiles
    • Класифікація IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка