Публікуйте свої продукти
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
    Ceràmica Belianes

    Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    11,5 cm thick, big format, horizontally perforated brick with tongue-and-groove joints. Used in façades and vertical internal partition walls.

    Специфікація
    • Horizontally perforated brick . Name: SUPERBRICK. Compression resistance ≥ 8 N/mm2. Apparent density 960kg/m3. Minimum mass 8.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,3 N/mm2. Measurements (mm) 400 x 115 x 200. 12 units m2.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSUPERBRICK
    • Сімейство продуктівBuilding materials
    • Група продуктівBricks
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2020-01-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)115
    • Ширина (мм)200
    • Глибина (мм)400
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки