Публікуйте свої продукти
Hollow Clay Block 14 cm
Cerámica de la Estanca

Hollow Clay Block 14 cm

Lightened block with vertical perforation of 14 cm. wide, high thermal performance and resistance to structural compression (category I) for masonry walls. Quick assembly by tongue and groove and less need for mortar.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTB-14
  • Сімейство продуктівHollow Clay Block
  • Група продуктівTraditional
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-07-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)198
  • Ширина (мм)306
  • Глибина (мм)140
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийMortar
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)6.7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCCeramic blocks
  • Код UNSPSC30131504
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Опис Uniclass 2015Clay blocks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Заголовок OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступність регіону

Європа
Австрія
Аландські Острови
Албанія
Андорра
Бельгія
Білорусь
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Ватикан
Велика Британія
Гернсі
Гібралтар
Греція
Данія
Джерсі
Естонія
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Ліхтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн