Публікуйте свої продукти
Face Brick Vesta Blue
Cerámicas Mora

Face Brick Vesta Blue

The Klinker Vesta brick is a black brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from black colour till dark blue colour. We fire this brick at high temperature, obtaining an unaterable colour during decades and a water absorption less than 6 %. we have this brick available smooth and textured
Специфікація
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 194x92x57
Технічна специфікація
  • Унікальний номерVESTA-BLUE
  • Сімейство продуктівFace Brick
  • Група продуктівClinker
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)48
  • Ширина (мм)236
  • Глибина (мм)112
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrick
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)1.7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCCeramic bricks
  • Код UNSPSC30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Опис Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Заголовок OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls