Публікуйте свої продукти
Face Brick Cibeles White Clinker
Cerámicas Mora

Face Brick Cibeles White Clinker

The Klinker Cibeles white brick is a real white brick color through the body, its pure white colour is obtained by mixing especial clays at very high temperature(1.300ºC), in this way we achieve an unalterable white color during decades thanks to its low water absorption (less than 6%)
Специфікація
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 230x70x72, 194x92x57, 230x110x76.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCIBELES-BLANCO
  • Сімейство продуктівFace Brick
  • Група продуктівClinker
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)48
  • Ширина (мм)237
  • Глибина (мм)113
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrick
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
  • Вага нетто (кг)1.7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCCeramic bricks
  • Код UNSPSC30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Опис Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Заголовок OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls