Публікуйте свої продукти
Face Brick Diana White Clinker
Cerámicas Mora

Face Brick Diana White Clinker

The Klinker Diana white is a white/yellow brick. We get its colour mixing high quality clays, firig them at very high temperature (1.300ºC), in this way we achieve very low water absortipon (less than 6%), guaranteeing that the brick mainteins the same colour in decades
Специфікація
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 215x102x65.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDIANA-BLANCO
  • Сімейство продуктівFace Brick
  • Група продуктівClinker
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)48
  • Ширина (мм)237
  • Глибина (мм)113
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrick
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
  • Вага нетто (кг)1.65
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCCeramic bricks
  • Код UNSPSC30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Опис Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Заголовок OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls