Публікуйте свої продукти
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
    Tejas Verea

    Barrel Roof Tile 40x15 Añeja

    Verea Barrel Roof Tile is the result of a research and design process aimed at achieving a product with exceptional resistance over time. The durability of our Barrel Roof Tile under any weather condition is five times greater than the minimum required by the current norm. The great variety of natural finishes, made possible by the use of high quality clays, allows the harmony between the roof and the surroundings. Verea, as an expert manufacturer of a product of high quality, offers an exceptional 50 years warranty in all of its ceramic roof tiles.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcurva-40x15-aneja
    • Сімейство продуктівRoof Tile
    • Група продуктівBarrel Roof Tile
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-05-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)400
    • Ширина (мм)150
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)1.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 21
    • Заголовок OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings