Публікуйте свої продукти
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Ceramic System

    Insulation and durability, with a timeless design

    Highly advanced insulation system with excellent durability, weather, and impact resistance. It requires low maintenance and easier cleaning.

    Especially recommended for buildings with requirements of authentic design and long-lasting appearance and for facade design as a combination with plaster variants.

    Специфікація
    • System features:

      • System based on polystyrene or mineral wool
      • Variable finishing options (porcelain tiles, natural stone, mosaic, clinker slabs)
      • Excellent durability and weather resistance
      • High resistance to algae and fungi due to finishing material properties
      • Impact resistance
      • Easier cleaning with low maintenance
      • Sound insulation

      Approvals:

      ETA-23/0066 of 31/07/2023

      System components:

      1. Fixing: CT 83 Strong Fix.

      2. Insulation material: EPS boards, MW boards.

      3. Reinforced layer: CT 85 and CT 325 Glass Fibre Mesh.

      4. Priming paint: CT 17 Profi Primer.

      5. Tiling adhesive: CM 17 Super Flexible / CM 16 PRO / CM 22.

      6. Finishing layer: Ceramic tiles / Clinker / Natural stone (max size 0,36m²).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfacade-etics-ceresit-ceramic-system
    • Сімейство продуктівCeresit Façade ETICS
    • Група продуктівCeramic System
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEPS
    • Матеріал допоміжнийSilicone
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Код UNSPSC301518
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Опис Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Заголовок OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Європа Азія
    Бельгія
    Грузія
    Болгарія
    Казахстан
    Боснія і Герцеговина
    Велика Британія
    Естонія
    Латвія
    Литва
    Польща
    Румунія
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Чехія