Публікуйте свої продукти
Ceresit ETICS Impactum System
Ceresit ETICS Impactum System
Ceresit ETICS Impactum System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Impactum System

    Ultimate durability and protection against any impacts

    Insulation system with exceptional flexibility, strength and impressive mechanical impact resistance to 100J. Super resistant to thermal stresses, cracks or extreme weather conditions. Especially recommended for buildings located where the risk of mechanical impacts is high (next to schools, playgrounds, sport objects). In all cases where system’s and facade durability is the key decision criteria for choosing ETICS system; for facades in dark, deep colours.

    Специфікація
    • System features:

      • Highest impact resistance up to 100J mechanical impacts - class I exceeded 10 times
      • High resistance to hail
      • Highest flexibility
      • High resistance to thermal stresses and cracks
      • Extended coloristics options to very dark and intense colours (HBW ≥5%)
      • Highest resistance to water uptake
      • Ultimate performance and durability
      • Excellent application parameters
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 13/0086 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing*: Ceresit CT 83 Adhesive Mortar, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer: Ceresit CT 100 Impactum One component flexible dispersion reinforcing compound and Ceresit CT 325 and CT 327 glass fibre meshes.

      4. Plaster**: Ceresit CT 79 Elastomeric Impactum elastomeric plaster.

      * Optionally you can use ZS, ZU, CT 80 or CT 85.

      ** Alternative Ceresit plasters and paints: Acrylic, Silicate-Silicone, Silicone, Silicate.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfacade-etics-ceresit-impactum-system
    • Сімейство продуктівCeresit Façade ETICS
    • Група продуктівImpactum System
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEPS
    • Матеріал допоміжнийElastomer
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Код UNSPSC301518
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Опис Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Заголовок OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Європа Азія
    Бельгія
    Грузія
    Болгарія
    Казахстан
    Боснія і Герцеговина
    Велика Британія
    Естонія
    Латвія
    Литва
    Польща
    Румунія
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Чехія