Публікуйте свої продукти
Ceresit ETICS Solar Protect System
Ceresit ETICS Solar Protect System
Ceresit ETICS Solar Protect System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Solar Protect System

    Insulates and increases the resistance to solar radiation

    System with increased resistance to UV, delivering a high colour stability for the finishing layer. Recommended for buildings where more advanced resistance to water and dirt pick up are needed, as well as a wide range of colours. Improved solar radiation protections allows usage of a darker and more intense colour palette.

    Специфікація
    • System features:

      • Increased resistance to UV and high colour stability
      • Wider range of colours
      • Self cleaning
      • Dirt and water uptake resistant
      • Vapour permeable and hydrophobic
      • Resistant to aggressive dirts
      • Highly resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly flexible and durable
      • Resistant to thermal stresses and cracks
      • Excellent application parameters
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 09/0014 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing*: CT 83 Strong Fix; CT 180 MW Strong Fix.

      2. Insulation material: EPS boards, MW boards.

      3. Reinforced layer*: CT 85 Flex and CT 325 glass fibre mesh or CT 190 MW Flex and CT 325 glass fibre mesh.

      4. Priming paint: CT 16 QUARTZ CONTACT Priming Paint.

      5. Plaster: CT 76 Solar Protect.

      * Optionally you can use as an adhesive and rendering mortars CT 80 covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Universal and ETA Ceresit Ceretherm Universal MW.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfacade-etics-ceresit-solar-protect-system
    • Сімейство продуктівCeresit Façade ETICS
    • Група продуктівSolar Protect System
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEPS
    • Матеріал допоміжнийElastomer
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Код UNSPSC301518
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Опис Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Заголовок OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Європа Азія
    Бельгія
    Грузія
    Болгарія
    Казахстан
    Боснія і Герцеговина
    Велика Британія
    Естонія
    Латвія
    Литва
    Польща
    Румунія
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Чехія