Публікуйте свої продукти
Cable Runway Corner Bracket
Chatsworth Products

Cable Runway Corner Bracket

Creates a radius for L, T or X-shaped intersections of Cable Runway formed when two or more pieces of Cable Runway are connected together with the Junction-Splice Kit (P/N 11302 or 16302) or Heavy-Duty Junction-Splice Kit (P/N 11298 or 16298).
  • Single-piece welded assembly fabricated from 3/8" x 1-1/2" x .065" (9.53 mm x 38.1 mm x 1.65 mm) wall rectangular steel tubing
  • Easy installation; brackets/hardware included

CPI Online Catalog

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcpi-cable_runway_corner_bracket
  • Сімейство продуктівCable Trays and Horizontal Racks
  • Група продуктівCable Pathway
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-12-18
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCDistribution Element
  • Код Uniclass 2015EF_70_30
  • Опис Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Код CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution