Публікуйте свої продукти
Motive® Horizontal Cable Manager
Chatsworth Products

Motive® Horizontal Cable Manager

Motive® Horizontal Cable Manager complements the styling of the Motive Vertical Cable Manager and provides a dedicated horizontal pathway to organize and store cables above patch panels and network switches.

Features include:

  • Contoured, snap-on front door opens up or down
  • T-shaped cable guides organize patch cords and jumper cords
  • Rounded edges on the cable guides protect cables as they enter and exit the storage space
  • Two chassis styles are available: solid chassis for thermal isolation; open chassis with pass-through cable ports to allow patch cords to pass front-to-rear
  • Available in four heights, one width and one depth
  • Tool-less snap-together assembly is simple and quick

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmotive_horizontal
  • Сімейство продуктівCable Trays and Horizontal Racks
  • Група продуктівCable Pathway
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-10-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking
  • Класифікація IFCCable Segment
  • Назва UNSPSCNetwork cable
  • Код UNSPSC26121609
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Опис Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Номер OmniClass23-35 33 23 11
  • Заголовок OmniClassHorizontal Electrical Racks
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution