Публікуйте свої продукти
Oberon™ H-Plane™ Right-Angle Surface Mounts 1011-00-WH
Oberon™ H-Plane™ Right-Angle Surface Mounts 1011-00-WH
    Chatsworth Products

    Oberon™ H-Plane™ Right-Angle Surface Mounts 1011-00-WH

    Achieve optimal wireless coverage by mounting Wi-Fi AP in preferred horizontal orientation on walls .This H-Plane™ right-angle mounting bracket has a hinged, snap-down cover and sidewalls to help conceal cabling and can be placed directly over data outlet.  Mounting features for Cisco and Aruba Networks APs, and includes universal T-bar for most other vendors’ APs. Attractive powder-coated steel finish. Ideal for hard lid environments such as hotels and retails spaces.

    Специфікація
      • Design: Wedge shaped right-angle mounting bracket with cover for securing Wi-Fi APs on walls. Designed to mount the AP in the preferred horizontal orientation. Accommodates most vendors’ APs
      • Knockouts on two sidewalls for 1 in. trades size conduit connectors
      • Hinged cover to conceal cabling
      • Mounting features to directly attach Cisco, Meraki, and Aruba APs. Also Includes adjustable T-bar bracket for attaching most vendors’ APs
      • Construction: 20 ga. white powder-coated steel
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoberon-1011-00-wh
    • Сімейство продуктівCellular Wireless Solutions
    • Група продуктівOberon Wireless Mounts and Enclosures
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-16
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)7
    • Ширина (у дюймах)5
    • Глибина (у дюймах)9
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking
    • Назва UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код UNSPSC4322
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_15
    • Опис Uniclass 2015Communications cables and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Номер OmniClass23-37 13 15 29
    • Заголовок OmniClassLocal Area Network Wireless Devices
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security