Публікуйте свої продукти
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
    Cherokee Brick

    NOLA Blend - Mississippi Handcrafted

    NOLA Blend from Cherokee Brick’s Handcrafted Collection is a vibrant, richly colored brick that captures the spirit and charm of New Orleans architecture. Made with premium Mississippi clay, its deep red body stands out with natural warmth and character. Accented with hints of black, tan, and white, NOLA Blend offers a beautifully varied and dynamic appearance. As a true tumbled brick, it features worn edges and a weathered surface, creating the look of salvaged, historic brick with the strength of new materials. Ideal for adding bold personality and timeless style to any project.

    Специфікація
    • NOLA Blend brick, tumbled red brick, Mississippi clay brick, handcrafted brick, red brick with black and white, Cherokee Brick Handcrafted Collection, vintage-style brick, salvaged look brick, vibrant red brick, textured brick exterior

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnola-blend-mississippi-handcrafted-brick
    • Сімейство продуктівBrick
    • Група продуктівMississippi Handcrafted
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExpanded clay
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 00
    • Заголовок OmniClassBlocks and Bricks

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати