Публікуйте свої продукти
Velour Flash - Architectural Collection
Velour Flash - Architectural Collection
Velour Flash - Architectural Collection
Velour Flash - Architectural Collection
Velour Flash - Architectural Collection
    Cherokee Brick

    Velour Flash - Architectural Collection

    Velour Flash comes out of our Architectural Collection. Creating functional, yet beautiful structures, our Architectural Collection offers exceptional durability and consistent color range for any commercial project. Also, all of our brick can be used in mixed use projects. We often we find architects will use a brick from one of our residential collections in conjunction with a brick from our architectural collection. Therefore, the result is an up-scale, eye catching, environmentally friendly, polished looking structure. Available in both smooth or velour texture, this collection comes in a wide range of colors, including pastels, earthtones, grays, and black. Chose to have your building project stand out with Cherokee Brick.
    Специфікація
    • Doak Campbell Stadium Brick, Velour Flash, Red and Black Architectural Brick

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvelour-flash-architectural-collection-brick
    • Сімейство продуктівBrick
    • Група продуктівArchitectural Collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExpanded clay
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 00
    • Заголовок OmniClassBlocks and Bricks

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати