Публікуйте свої продукти
Deck-Mounted High Arc Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted High Arc Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABCP

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 434
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer, includes temperature limiter
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 9" center-to-center tubular brass spout with dual-pattern 1.5 GPM (5.7 L/min) pull-down outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Технічна специфікація
  • Унікальний номер434-abcp--manual-sink-faucet
  • Сімейство продуктівManual Sink Faucets
  • Група продуктів434 Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets