Публікуйте свої продукти
Wall-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 814-CP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 814-CP

  • Centers: 8" body, adjustable arms 3" - 13" centers
  • Faucet Series: 540
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: 2-5/16" diameter slip flange
Технічна специфікація
  • Унікальний номер814-cp--manual-sink-faucet
  • Сімейство продуктівManual Sink Faucets
  • Група продуктів540 Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка