Публікуйте свої продукти
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-ABCP

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: 895
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Технічна специфікація
  • Унікальний номер895-abcp--manual-sink-faucet
  • Сімейство продуктівManual Sink Faucets
  • Група продуктів895 Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка