Публікуйте свої продукти
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FCXK-319AB
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FCXK-319AB

Deck-mounted manual faucet with 4" centers

  • 6" Rigid/swing gooseneck spout with 1.5 GPM flow control (GN6FCJKABCP)
  • 6" Elbow blade handle (pair) (319-PRJKCP)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (1-099XKJKABNF)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (1-100XKJKABNF)
  • 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • 4" fixed centers
  • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
  • Polished chrome
  • Weight: 3.917 lb
  • Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in
Технічна специфікація
  • Унікальний номер895-gn6fcxk-319ab--manual-sink-faucet
  • Сімейство продуктівManual Sink Faucets
  • Група продуктів895 Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-04-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка